20769024
20769024
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 4000 - 19999 | 0,947 Kč |
| 20000 + | 0,8523 Kč |
| A | 0.984 in |
|---|---|
| A | 25.0 mm |
| B | 0.591 in |
| B | 15.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximální tloušťka stěny | 2.5 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.098 in |
| Materiál | LDPE - PIR |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |