20768447
20768447
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 450 - 2249 | 6,2179 Kč |
| 2250 + | 5,5961 Kč |
| A | 4.724 in |
|---|---|
| A | 120.0 mm |
| B | 20.0 mm |
| B | 0.787 in |
| h | 21.5 mm |
| h | 0.846 in |
| h1 | 0.118 in |
| h1 | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.118 in |
| Maximální tloušťka stěny | 3.0 mm |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |