Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 20.0 mm bílá LDPE - PIR

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů perfektně padnou do obdélníkového profilu či jeklu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou černé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20769291

Staré objednací číslo:

20769291

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2500 - 12499 1,3135 Kč
12500 + 1,1821 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 2500

Cena celkem:

3 283,75 Kč

2500 x 1,3135 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 30.0 mm
B 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Materiál LDPE - PIR
Barva bílá
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás