Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 40.0 mm bílá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto víceúčelové obdélníkové zátky do jeklů perfektně padnou do obdélníkového profilu či jeklu, kde zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou černé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20770662

Staré objednací číslo:

20770662

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 4,6507 Kč
2500 + 4,1857 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 325,35 Kč

500 x 4,6507 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h 14.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximální tloušťka stěny 5.0 mm
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva bílá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás