Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.
Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.
Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.
Materiál: polyamid 6.6, PA66, polyamid Barva: přírodní, černá, šedá, bílá, béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR2041
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | d | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1877 Kč - 1,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.579 in
14.7 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,2164 Kč - 1,6229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
| 1,2351 Kč - 1,6373 Kč | 7000 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| 2,1207 Kč - 2,6182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
přírodní
|
0.787 in
20 mm
|
|
|
||
| 1,2395 Kč - 1,666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.421 in
10.7 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 1,7398 Kč - 2,1477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.579 in
14.7 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,465 Kč - 1,9533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
přírodní
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
| 2,309 Kč - 2,8507 Kč | 382 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
přírodní
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
||
| 1,1974 Kč - 1,4782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.61 in
15.5 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
||
| 1,2395 Kč - 1,666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.421 in
10.7 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 1,2164 Kč - 1,6229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
| 2,2836 Kč - 3,0449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
přírodní
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
|
||
| 1,2351 Kč - 1,6373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| 1,2395 Kč - 1,666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.421 in
10.7 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 1,2071 Kč - 1,4902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.673 in
17.1 mm
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| 1,5284 Kč - 1,8868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
přírodní
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| 2,7433 Kč - 3,6482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 3,5476 Kč - 4,7253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.094 in
27.8 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,3747 Kč - 1,6634 Kč | 800 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5