Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu 0.672 in 12.7 mm 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

Tato záslepka do otvoru je vyrobena z lisovaného přírodního polyamidu a používá se k zakrytí mezer a otvorů. Jsou ideální pro použití jako krytky konců trubek, dorazy nebo nožičky malých spotřebičů.
Nové objednací číslo:

10408056

Staré objednací číslo:

62PP050BG14

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,4902 Kč
2500 - 9999 1,3414 Kč
10000 + 1,2071 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

745,10 Kč

500 x 1,4902 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 17.1 mm
d 12.7 mm
h 1.6 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 3.6 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Typ 5
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás