Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu 0.734 in 14.3 mm 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

Tato záslepka do otvoru je vyrobena z lisovaného přírodního polyamidu a používá se k zakrytí mezer a otvorů. Jsou ideální pro použití jako krytky konců trubek, dorazy nebo nožičky malých spotřebičů.
Nové objednací číslo:

10408063

Staré objednací číslo:

62PP056BM14

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,9533 Kč
5000 - 9999 1,6804 Kč
10000 + 1,465 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 953,30 Kč

1000 x 1,9533 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 18.6 mm
d 14.3 mm
h 1.6 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 3.6 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás