Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu 1.031 in 20.6 mm 2.8 mm polyamid 6.6 přírodní

Tato záslepka do otvoru je vyrobena z lisovaného přírodního polyamidu a používá se k zakrytí mezer a otvorů. Jsou ideální pro použití jako krytky konců trubek, dorazy nebo nožičky malých spotřebičů.
Nové objednací číslo:

10408087

Staré objednací číslo:

62PP081BM11

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,0449 Kč
5000 - 9999 2,5997 Kč
10000 + 2,2836 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 044,90 Kč

1000 x 3,0449 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 26.2 mm
d 20.6 mm
h 1.6 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 2.8 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás