Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu 0.250 in 3.8 mm 2.4 mm polyamid 6.6 černá

Tato záslepka do otvoru je vyrobena z lisovaného černého polyamidu a používá se k zakrytí mezer a otvorů. Jsou ideální pro použití jako krytky konců trubek, dorazy nebo nožičky malých spotřebičů.
Nové objednací číslo:

10407967

Staré objednací číslo:

62PP015BG09B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,5757 Kč
5000 - 9999 1,3511 Kč
10000 + 1,181 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 575,70 Kč

1000 x 1,5757 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 6.4 mm
d 3.8 mm
h 2.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 2.4 mm
Barva černá
Materiál polyamid 6.6
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás