Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu 0.578 in 9.5 mm 3.6 mm polyamid 6.6 černá

Tato záslepka do otvoru je vyrobena z lisovaného černého polyamidu a používá se k zakrytí mezer a otvorů. Jsou ideální pro použití jako krytky konců trubek, dorazy nebo nožičky malých spotřebičů.
Nové objednací číslo:

10408025

Staré objednací číslo:

62PP037BG31B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,1477 Kč
5000 - 19999 1,933 Kč
20000 + 1,7398 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 147,70 Kč

1000 x 2,1477 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 14.7 mm
d 9.5 mm
h 1.6 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 3.6 mm
Barva černá
Materiál polyamid 6.6
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás