Menu Vyhledávání

Záslepky do plechu 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 polyamid 6.6 přírodní

Tato záslepka do otvoru je vyrobena z lisovaného přírodního polyamidu a používá se k zakrytí mezer a otvorů. Jsou ideální pro použití jako krytky konců trubek, dorazy nebo nožičky malých spotřebičů.
Nové objednací číslo:

10407905

Staré objednací číslo:

62PPM14BM35

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 1,8868 Kč
2500 - 9999 1,6982 Kč
10000 + 1,5284 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

943,40 Kč

500 x 1,8868 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 18.0 mm
d 14.0 mm
h 2.0 mm
Minimální tloušťka panelu 0.8 mm
Maximální tloušťka panelu 3.5 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Typ 5
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás