Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální rozpětí zachycení | Výška pouzdra | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231,5019 Kč - 231,5019 Kč | 40 Skladem |
|
|
|
||
| 244,0614 Kč - 244,0614 Kč | 50 Skladem |
|
|
|
||
| 231,5019 Kč - 231,5019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 244,0614 Kč - 517,2887 Kč | 20 Skladem |
|
|
|
||
| 209,3792 Kč - 239,982 Kč | 90 Skladem |
|
|
|
||
| 80,2151 Kč - 154,889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 59,8155 Kč - 66,4618 Kč | 35 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 251,0156 Kč - 1 874,2029 Kč | 18 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 72,2505 Kč - 101,1507 Kč | 360 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Stejné klíče, krytka z nerezavějící oceli
|
||
| 428,3762 Kč - 599,7267 Kč | 3 Skladem |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
| 132,3894 Kč - 297,9782 Kč | 52 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
| 119,9271 Kč - 236,2642 Kč | 12 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 80,2151 Kč - 154,889 Kč | 4 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 106,0807 Kč - 198,9345 Kč | 1 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro klíč (5333)
|
||
| 74,1145 Kč - 82,3495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 192,821 Kč - 297,9782 Kč | 26 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Univerzální klíč
|
||
| 106,0871 Kč - 198,9345 Kč | 97 Skladem |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 72,8945 Kč - 80,9939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 68,7072 Kč - 76,3415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
S rozdílnými klíči
|
||
| 119,9271 Kč - 236,2642 Kč | 38 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
S odlišnými klíči