Menu Vyhledávání

Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 18.5 mm stříbrná

Cylinder Cam Latches are designed to lock and secure access to panels and doors with a rotating cam (pawl), which is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Nové objednací číslo:

20120276

Staré objednací číslo:

063110437E

26 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 297,9782 Kč
50 + 192,821 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

297,98 Kč

1 x 297,9782 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 45.0 mm
Délka úchytu 18.0 mm
Rozpětí zachycení 18.5 mm
Výška pouzdra 20.0 mm
Typ klíče Univerzální klíč
Typ zámku Master Key
Barva stříbrná
Povrchová úprava pochromováno
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Provedení univerzální
Zahrnuje 2x Keys
Celní nomenklatura 8301409000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás