20120320
063113233E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 243,3522 Kč |
| 50 + | 123,5249 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka jazýčku | 45.0 mm |
|---|---|
| Délka jazýčku | 1.772 in |
| Délka úchytu | 24.0 mm |
| Délka úchytu | 0.945 in |
| Rozpětí zachycení | 0.965 in |
| Rozpětí zachycení | 24.5 mm |
| Výška pouzdra | 0.787 in |
| Výška pouzdra | 20.0 mm |
| Typ klíče | S odlišnými klíči |
| Typ zámku | Keyed to Differ |
| Barva | stříbrná |
| Povrchová úprava | pochromováno |
| Materiál (podrobně) | zinek tlakově litý |
| Materiál jazýčku | ocel |
| Provedení | univerzální |
| Zahrnuje | 2x Keys |
| Celní nomenklatura | 7907000090 |