Menu Vyhledávání

Zámky

Zámky s cylindrickou vložkou jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily panely a dveře pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo západky na zadní straně rámu. Jsou ideální pro palubní skříňky, ocelové skříně a zásuvky. Úhel otočení klíče 90°. Dodáváno se dvěma stejným klíči a jsou k dostání v provedení z oceli s pochromovaným povrchem.
Nové objednací číslo:

20123772

Staré objednací číslo:

250200150E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 82,3495 Kč
5 + 74,1145 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

82,35 Kč

1 x 82,3495 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 43.0 mm
Výška pouzdra 20.0 mm
Materiál jazýčku ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás