Menu Vyhledávání

Zámky

Zámky s cylindrickou vložkou jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily panely a dveře pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo zarážky na zadní straně rámu. Jsou ideální pro palubní skříňky, ocelové skříně a zásuvky. Úhel otočení klíče 90°. Dodáváno se dvěma odlišnými klíči a jsou k dostání v provedení z oceli s pochromovaným povrchem.
Nové objednací číslo:

20123802

Staré objednací číslo:

250200250E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 154,889 Kč
100 + 80,2151 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

154,89 Kč

1 x 154,889 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 43.0 mm
Výška pouzdra 20.0 mm
Materiál jazýčku ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás