Menu Vyhledávání

Zámky Euro klíč (5333) 45.0 mm 8.5 mm černá

Cylinder Cam Latches are designed to lock and secure access to panels and doors with a rotating cam (pawl), which is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches involve tool-less assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thicknesses and are ideal for lightweight door applications.
Nové objednací číslo:

20120382

Staré objednací číslo:

063120561E

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 198,9345 Kč
50 + 106,0807 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

198,93 Kč

1 x 198,9345 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka jazýčku 45.0 mm
Délka úchytu 8.0 mm
Rozpětí zachycení 8.5 mm
Výška pouzdra 20.0 mm
Typ klíče Euro klíč (5333)
Typ zámku Keyed Alike
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Materiál jazýčku ocel
Provedení univerzální
Zahrnuje 2x Keys
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás