Úchop usnadňuje otevření dvířek. Provedení s 5mm dvojzubem, pojistná matice je součástí balení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Typ rukojeti | Délka montážního otvoru | Rozpětí kompatibilních tlouštěk dveří | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,691 Kč - 40,7676 Kč | 51 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 39,1468 Kč - 43,4965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 66,5915 Kč - 73,9907 Kč | 1 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 84,1305 Kč - 84,1305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 78,7639 Kč - 78,7639 Kč | 37 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 148,2862 Kč - 148,2862 Kč | 50 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 31,1536 Kč - 34,6149 Kč | 50 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
| 122,9154 Kč - 122,9154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euro klíč
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
| 73,4175 Kč - 81,5749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euro klíč
|
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
Rukojeť na klíč
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
S odlišnými klíči
|
|
|||