Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 336,3664 Kč - 2 227,1971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4250.0
|
||
| 1 419,1672 Kč - 2 365,3589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4600.0
|
||
| 1 572,4931 Kč - 2 620,7416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5250.0
|
||
| 357,1988 Kč - 595,2511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
600.0
|
||
| 1 474,5282 Kč - 2 457,547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
4850.0
|
||
| 289,3214 Kč - 482,1221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
350.0
|
||
| 330,7218 Kč - 551,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
500.0
|
||
| 1 727,5039 Kč - 2 879,2534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
8.0
|
5900.0
|
||
| 319,4089 Kč - 532,1877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
450.0
|
||
| 381,2688 Kč - 635,448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
700.0
|
||
| 345,4045 Kč - 575,5137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
550.0
|
||
| 595,4918 Kč - 992,4061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
1150.0
|
||
| 653,7412 Kč - 1 089,4082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
1400.0
|
||
| 785,6448 Kč - 1 309,408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1950.0
|
||
| 862,4281 Kč - 1 437,4604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2100.0
|
||
| 642,1876 Kč - 1 070,1522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1350.0
|
||
| 918,9926 Kč - 1 531,5741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2350.0
|
||
| 945,2289 Kč - 1 575,3815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2450.0
|
||
| 849,9117 Kč - 1 416,5195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2050.0
|
||
| 966,6512 Kč - 1 611,2458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2550.0