Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 10.0 350.0 0.4 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 10 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20275334

Staré objednací číslo:

20275334

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 482,1221 Kč
10 - 19 433,9821 Kč
20 - 39 409,9121 Kč
40 - 49 361,5314 Kč
50 - 99 337,4614 Kč
100 + 289,3214 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

482,12 Kč

1 x 482,1221 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
l1 350.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 0.217
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás