Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 8.0 5900.0 0.4 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 8 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20275259

Staré objednací číslo:

20275259

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 879,2534 Kč
10 - 19 2 591,3762 Kč
20 - 39 2 447,4376 Kč
40 - 49 2 159,5604 Kč
50 - 99 2 015,3811 Kč
100 + 1 727,5039 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 879,25 Kč

1 x 2 879,2534 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 8.0
l1 5900.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 2.360
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás