Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 12.0 1950.0 0.6 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 12 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20276843

Staré objednací číslo:

20276843

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 309,408 Kč
10 - 19 1 178,4672 Kč
20 - 39 1 112,9968 Kč
40 - 49 982,056 Kč
50 - 99 916,5856 Kč
100 + 785,6448 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 309,41 Kč

1 x 1 309,408 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 12.0
l1 1950.0
Depth of hardness min 0.6
Hmotnost (kg) 1.736
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás