Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
1 001,7934 Kč - 1 669,7359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2700.0
691,2904 Kč - 1 152,2309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1550.0
897,3296 Kč - 1 495,7098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2250.0
797,4391 Kč - 1 329,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2000.0
404,1353 Kč - 673,7193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
800.0
930,5462 Kč - 1 551,0708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2400.0
713,9162 Kč - 1 190,0208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1650.0
981,0932 Kč - 1 635,3158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2600.0
606,3233 Kč - 1 010,4586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1200.0
655,6668 Kč - 1 092,778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1400.0
265,7328 Kč - 442,888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
250.0
737,0234 Kč - 1 228,2921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1750.0
702,3626 Kč - 1 170,5241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1600.0
230,3499 Kč - 383,9165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
200.0
369,7152 Kč - 616,192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
650.0
277,5271 Kč - 462,6254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
300.0
726,914 Kč - 1 211,6838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1700.0
667,4611 Kč - 1 112,2747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1450.0
571,6625 Kč - 952,9313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1050.0
760,1306 Kč - 1 267,0448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1850.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 12.0 2700.0 0.6 ocel

20276997

Cenové rozmezí
1 669,7359 Kč - 1 001,7934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.403
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1550.0 0.6 ocel

20276768

Cenové rozmezí
1 152,2309 Kč - 691,2904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.380
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2250.0 0.6 ocel

20276904

Cenové rozmezí
1 495,7098 Kč - 897,3296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.003
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2000.0 0.6 ocel

20276850

Cenové rozmezí
1 329,1454 Kč - 797,4391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.780
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 800.0 0.6 ocel

20276614

Cenové rozmezí
673,7193 Kč - 404,1353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.712
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2400.0 0.6 ocel

20276935

Cenové rozmezí
1 551,0708 Kč - 930,5462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.136
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1650.0 0.6 ocel

20276782

Cenové rozmezí
1 190,0208 Kč - 713,9162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.469
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2600.0 0.6 ocel

20276973

Cenové rozmezí
1 635,3158 Kč - 981,0932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.314
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1200.0 0.6 ocel

20276690

Cenové rozmezí
1 010,4586 Kč - 606,3233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.068
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1400.0 0.6 ocel

20276737

Cenové rozmezí
1 092,778 Kč - 655,6668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.246
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 250.0 0.6 ocel

20276508

Cenové rozmezí
442,888 Kč - 265,7328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.223
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1750.0 0.6 ocel

20276805

Cenové rozmezí
1 228,2921 Kč - 737,0234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.558
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1600.0 0.6 ocel

20276775

Cenové rozmezí
1 170,5241 Kč - 702,3626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.424
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 200.0 0.6 ocel

20276492

Cenové rozmezí
383,9165 Kč - 230,3499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.178
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 650.0 0.6 ocel

20276584

Cenové rozmezí
616,192 Kč - 369,7152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.579
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 300.0 0.6 ocel

20276515

Cenové rozmezí
462,6254 Kč - 277,5271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.267
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1700.0 0.6 ocel

20276799

Cenové rozmezí
1 211,6838 Kč - 726,914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.513
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1450.0 0.6 ocel

20276744

Cenové rozmezí
1 112,2747 Kč - 667,4611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.291
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1050.0 0.6 ocel

20276669

Cenové rozmezí
952,9313 Kč - 571,6625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.935
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1850.0 0.6 ocel

20276829

Cenové rozmezí
1 267,0448 Kč - 760,1306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.647
  • Materiál
    ocel