Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 12.0 1350.0 0.6 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 12 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20276720

Staré objednací číslo:

20276720

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 070,1522 Kč
10 - 19 963,0407 Kč
20 - 39 909,6053 Kč
40 - 49 802,7345 Kč
50 - 99 749,0584 Kč
100 + 642,1876 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 070,15 Kč

1 x 1 070,1522 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 12.0
l1 1350.0
Depth of hardness min 0.6
Hmotnost (kg) 1.202
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás