Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Spacer Height | Minimální tloušťka panelu | Barva | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2471 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,289 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,261 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
3,8904 Kč - 4,7271 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,0948 Kč - 7,4824 Kč | 923 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,261 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
3,7308 Kč - 3,8875 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
3,2409 Kč - 3,3775 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.689 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,2471 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,261 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
4,4343 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
4,0718 Kč - 4,9642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
4,6017 Kč - 5,4662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
přírodní
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
16,3429 Kč - 16,3429 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
16,3429 Kč - 16,3429 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
16,3429 Kč - 16,3429 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||
2,9799 Kč - 3,1043 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
2,4448 Kč - 2,6016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,261 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
6,261 Kč - 7,6694 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku