10026052
SLCS-750-4-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 7,6694 Kč |
| 5000 + | 6,261 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastavitelnost | pevné |
|---|---|
| Způsob montáže | Nacvaknutí |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.189 in |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.8 mm |
| Tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.063 in |
| Spacer Height | 6.4 mm |
| Spacer Height | 0.252 in |
| Provozní teplota | -40 - 230 °F |
| Provozní teplota | -40 - 110 °C |
| Barva | přírodní |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Typ | 1 |
| Provedení | 1 |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 17.5 mm |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.689 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 1.6 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.063 in |
| Délka rozpěrky | 6.4 mm |
| Délka rozpěrky | 0.252 in |