10640753
SLCSE-370-6-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 7,4824 Kč |
| 5000 + | 6,0948 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastavitelnost | pevné |
|---|---|
| Způsob montáže | Zatlačovací |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 4.8 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.189 in |
| Tloušťka panelu | 0.031 - 0.079 in |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 2.0 mm |
| Spacer Height | 9.5 mm |
| Spacer Height | 0.374 in |
| Provozní teplota | -40 - 110 °C |
| Provozní teplota | -40 - 230 °F |
| Barva | přírodní |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Typ | 2 |
| Provedení | 2 |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.311 in |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 7.9 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.8 - 2.0 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.031 - 0.079 in |
| Délka rozpěrky | 9.5 mm |
| Délka rozpěrky | 0.374 in |