Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

This standoff locking clip mounts into a diameter hole in a 1.6 mm | 0.063 in panel thickness. It has a spacer length of 12.7 mm, with a maximum cable diameter of 7.9 mm | 0.311 in.
Nové objednací číslo:

10025918

Staré objednací číslo:

SLCS-370-8-01

10000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,034 Kč
5000 + 4,1415 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 034,00 Kč

1000 x 5,034 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka panelu 0.8 - 1.6 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Typ 2
Materiál (podrobně) polyamid
Délka rozpěrky 12.7 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás