Menu Vyhledávání

Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

Tato distanční příchytka pro kabelové svazky se zajištěním udržuje vodiče ve vzdálenosti od panelů a desek. Prostor tak vypadá uklizený a přehledný a citlivá elektronika je chráněna před nechtěným rušením. Příchytka je vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10026212

Staré objednací číslo:

SLCSE2-750-3-01

11000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,9961 Kč
5000 + 4,9224 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 996,10 Kč

1000 x 5,9961 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka panelu 2.0 - 4.0 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790
Typ 2
Materiál (podrobně) polyamid
Délka rozpěrky 4.8 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás