Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 407,9502 Kč - 14 597,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
32.547
|
||
| 625,7526 Kč - 834,2294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
ocel
|
8.739
|
||
| 4 488,3618 Kč - 5 280,5066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1000.0
|
ocel
|
39.977
|
||
| 4 493,0723 Kč - 5 285,9236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
ocel
|
32.547
|
||
| 1 332,3275 Kč - 1 776,5151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
2000.0
|
ocel
|
15.640
|
||
| 705,8311 Kč - 941,1453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 4
|
2000.0
|
ocel
|
8.716
|
||
| 1 689,5816 Kč - 2 112,0886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
ocel
|
19.114
|
||
| 9 793,1274 Kč - 11 521,4603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
64.425
|
||
| 10 330,1243 Kč - 12 153,0626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
2000.0
|
ocel
|
49.935
|
||
| 3 425,7724 Kč - 4 282,3394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
ocel
|
28.547
|
||
| 1 030,6076 Kč - 1 374,2261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
2000.0
|
ocel
|
12.191
|
||
| 8 664,0952 Kč - 10 192,9372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
3000.0
|
ocel
|
36.020
|
||
| 1 912,4626 Kč - 2 390,6402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
ocel
|
19.114
|
||
| 26 684,7289 Kč - 29 649,6695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
2000.0
|
ocel
|
91.250
|
||
| 13 477,2335 Kč - 15 855,49 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
3000.0
|
ocel
|
39.977
|
||
| 4 972,7994 Kč - 5 850,4398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
2000.0
|
ocel
|
36.020
|
||
| 23 309,5324 Kč - 27 423,024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
2000.0
|
ocel
|
74.425
|
||
| 11 941,6108 Kč - 14 049,0955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
32.547
|
||
| 4 041,1123 Kč - 4 754,1951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
2000.0
|
ocel
|
39.977
|
||
| 8 167,0136 Kč - 9 608,1784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
2000.0
|
ocel
|
40.020