Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20153359
20153359
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 390,6402 Kč |
| 10 - 19 | 2 151,4584 Kč |
| 20 - 49 | 2 031,9605 Kč |
| 50 + | 1 912,4626 Kč |
| Velikost závitu | TR22 x 5 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 22.0 |
| Stoupání závitu | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 19.114 |
| d2 tol. 7e max | 19.394 |
| d3 tol. 7h max | 16.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 4°43‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Hmotnost (kg) | 4.58 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |