Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20152680
20152680
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 5 850,4398 Kč |
| 10 - 19 | 5 265,3462 Kč |
| 20 + | 4 972,7994 Kč |
| Velikost závitu | TR40 x 7 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 40.0 |
| Stoupání závitu | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 36.020 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°31‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.08 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Hmotnost (kg) | 15.96 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |