Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20153519
20153519
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 10 192,9372 Kč |
| 10 - 19 | 9 173,5728 Kč |
| 20 + | 8 664,0952 Kč |
| Velikost závitu | TR40 x 14 |
|---|---|
| Počet závitů | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 40.0 |
| Stoupání závitu | 14.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 36.020 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 7°01‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Hmotnost (kg) | 23.94 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |