Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20153939
20153939
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 15 855,49 Kč |
| 10 - 19 | 14 269,8369 Kč |
| 20 + | 13 477,2335 Kč |
| Velikost závitu | TR44 x 14 |
|---|---|
| Počet závitů | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 44.0 |
| Stoupání závitu | 14.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e min | 39.977 |
| d2 tol. 7e max | 40.375 |
| d3 tol. 7h max | 36.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 6°20‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Hmotnost (kg) | 29.55 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |