Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
16 281,4679 Kč - 19 154,7731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
ocel
64.425
26 397,8843 Kč - 31 056,2269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
2000.0
ocel
86.250
12 809,5822 Kč - 14 232,7913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1000.0
ocel
91.250
1 289,4371 Kč - 1 611,722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
ocel
15.640
1 960,0634 Kč - 2 450,228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
2000.0
ocel
19.058
6 615,524 Kč - 7 782,9096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
21.094
17 951,2158 Kč - 21 119,2037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
2000.0
ocel
74.425
9 557,1066 Kč - 11 243,7355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
ocel
54.935
2 848,6123 Kč - 3 560,7282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
ocel
25.094
2 570,197 Kč - 3 212,6099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
ocel
23.094
27 089,5839 Kč - 31 870,014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
2000.0
ocel
83.365
7 935,2074 Kč - 9 335,614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
ocel
45.468
3 118,5983 Kč - 3 669,0697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
2000.0
ocel
26.547
1 137,7095 Kč - 1 517,0658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
ocel
13.640
2 071,8758 Kč - 2 589,9315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.191
6 878,3202 Kč - 8 092,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1500.0
ocel
39.977
1 555,2084 Kč - 1 943,8742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
2000.0
ocel
15.608
1 896,3477 Kč - 2 370,3975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
ocel
21.094
4 467,0406 Kč - 5 255,417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
13.640
804,7516 Kč - 1 072,8657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
2000.0
ocel
10.164
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR70 x 10 2000.0 ocel

20153458

Cenové rozmezí
19 154,7731 Kč - 16 281,4679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    10.0
Šroub kuličkový TR95 x 16 2000.0 ocel

20153281

Cenové rozmezí
31 056,2269 Kč - 26 397,8843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR95 x 16
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Stoupání závitu
    16.0
  • p1
    16.0
Šroub kuličkový TR100 x 16 1000.0 ocel

20153496

Cenové rozmezí
14 232,7913 Kč - 12 809,5822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR100 x 16
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Stoupání závitu
    16.0
  • p1
    16.0
Šroub kuličkový TR18 x 4 2000.0 ocel

20153069

Cenové rozmezí
1 611,722 Kč - 1 289,4371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR22 x 10 2000.0 ocel

20153113

Cenové rozmezí
2 450,228 Kč - 1 960,0634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR22 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR24 x 5 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152901

Cenové rozmezí
7 782,9096 Kč - 6 615,524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR80 x 10 2000.0 ocel

20153267

Cenové rozmezí
21 119,2037 Kč - 17 951,2158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    10.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 2000.0 ocel

20153243

Cenové rozmezí
11 243,7355 Kč - 9 557,1066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR28 x 5 2000.0 ocel

20153380

Cenové rozmezí
3 560,7282 Kč - 2 848,6123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR26 x 5 2000.0 ocel

20153373

Cenové rozmezí
3 212,6099 Kč - 2 570,197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR26 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR90 x 12 2000.0 ocel

20153274

Cenové rozmezí
31 870,014 Kč - 27 089,5839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR90 x 12
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    12.0
Šroub kuličkový TR50 x 8 2000.0 ocel

20153229

Cenové rozmezí
9 335,614 Kč - 7 935,2074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    8.0
Šroub kuličkový TR30 x 12 2000.0 ocel

20153175

Cenové rozmezí
3 669,0697 Kč - 3 118,5983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR16 x 4 2000.0 ocel

20153328

Cenové rozmezí
1 517,0658 Kč - 1 137,7095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152734

Cenové rozmezí
2 589,9315 Kč - 2 071,8758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR44 x 14 1500.0 ocel

20153915

Cenové rozmezí
8 092,253 Kč - 6 878,3202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR44 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR18 x 8 2000.0 ocel

20153076

Cenové rozmezí
1 943,8742 Kč - 1 555,2084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR24 x 5 2000.0 ocel

20153120

Cenové rozmezí
2 370,3975 Kč - 1 896,3477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR16 x 4 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152888

Cenové rozmezí
5 255,417 Kč - 4 467,0406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR12 x 6 2000.0 ocel

20153021

Cenové rozmezí
1 072,8657 Kč - 804,7516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    3.0