Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20153267
20153267
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 21 119,2037 Kč |
| 10 - 19 | 19 007,3593 Kč |
| 20 + | 17 951,2158 Kč |
| Velikost závitu | TR80 x 10 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 80.0 |
| Stoupání závitu | 10.0 |
| p1 | 10.0 |
| d2 tol. 7e min | 74.425 |
| d2 tol. 7e max | 74.850 |
| d3 tol. 7h max | 69.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 2°27‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.4 |
| Hmotnost (kg) | 68.36 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |