Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20153274
20153274
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 31 870,014 Kč |
| 10 - 19 | 28 682,9722 Kč |
| 20 + | 27 089,5839 Kč |
| Velikost závitu | TR90 x 12 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 90.0 |
| Stoupání závitu | 12.0 |
| p1 | 12.0 |
| d2 tol. 7e min | 83.365 |
| d2 tol. 7e max | 83.840 |
| d3 tol. 7h max | 77.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 2°36‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Hmotnost (kg) | 86.00 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |