Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20152734
20152734
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 589,9315 Kč |
| 10 - 19 | 2 330,9532 Kč |
| 20 - 49 | 2 201,5385 Kč |
| 50 + | 2 071,8758 Kč |
| Velikost závitu | TR12 x 3 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 12.0 |
| Stoupání závitu | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 10.191 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 5°17‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Hmotnost (kg) | 1.30 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |