Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 788,0557 Kč - 10 338,9131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
ocel
|
36.020
|
||
| 13 506,2402 Kč - 15 006,8342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
1500.0
|
ocel
|
91.250
|
||
| 683,7661 Kč - 911,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
10.164
|
||
| 4 902,6378 Kč - 5 767,7581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1500.0
|
ocel
|
40.020
|
||
| 3 931,2833 Kč - 4 625,0406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1000.0
|
ocel
|
45.468
|
||
| 5 128,7417 Kč - 6 033,7649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1000.0
|
ocel
|
49.935
|
||
| 8 524,5157 Kč - 10 028,7144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
ocel
|
54.935
|
||
| 3 122,0692 Kč - 3 673,0612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
32.547
|
||
| 1 194,9792 Kč - 1 493,6868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
ocel
|
17.640
|
||
| 10 330,6201 Kč - 12 153,7328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
3000.0
|
ocel
|
40.020
|
||
| 6 216,3712 Kč - 7 313,3348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
1500.0
|
ocel
|
40.020
|
||
| 4 467,0406 Kč - 5 255,417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.640
|
||
| 2 534,0005 Kč - 2 981,1013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
ocel
|
28.547
|
||
| 16 281,4679 Kč - 19 154,7731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
ocel
|
64.425
|
||
| 2 848,6123 Kč - 3 560,7282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
2000.0
|
ocel
|
25.094
|
||
| 3 004,3067 Kč - 3 755,4577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
2000.0
|
ocel
|
23.094
|
||
| 4 857,5162 Kč - 5 714,7278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 12
|
2000.0
|
ocel
|
32.547
|
||
| 1 478,8488 Kč - 1 848,6477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
2000.0
|
ocel
|
17.640
|
||
| 12 673,9694 Kč - 14 082,0541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
1000.0
|
ocel
|
111.25
|
||
| 9 435,6253 Kč - 11 100,7248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
2000.0
|
ocel
|
45.468