20153328
20153328
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 517,0658 Kč |
| 10 - 19 | 1 365,3009 Kč |
| 20 - 49 | 1 289,4371 Kč |
| 50 - 99 | 1 213,5733 Kč |
| 100 + | 1 137,7095 Kč |
| Velikost závitu | TR16 x 4 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 16.0 |
| Stoupání závitu | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 13.640 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 5°16‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Hmotnost (kg) | 2.34 |
| Materiál | ocel |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |