Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
7 710,6949 Kč - 10 280,7534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
TR30 x 6.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
2 667,6787 Kč - 3 556,905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
3 067,7656 Kč - 4 090,4406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR16 x 4.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
10 396,0283 Kč - 13 861,2845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
TR28 x 5.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
2 971,1839 Kč - 3 961,4055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
940,1133 Kč - 1 253,4845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5
TR08 x 1.5
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
11 927,8341 Kč - 15 903,7789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
TR36 x 6.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
6 091,3945 Kč - 8 121,9458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR20 x 4.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
3 923,4998 Kč - 5 231,2466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
TR24 x 5.0
1500.0
ocel nerezavějící AISI 304
4 352,4055 Kč - 5 803,2073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR16 x 4.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
4 226,2262 Kč - 5 634,9683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR20 x 4.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
1 380,183 Kč - 1 840,2439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
ocel nerezavějící AISI 304
2 185,2897 Kč - 2 913,5466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR20 x 4.0
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
3 763,3094 Kč - 5 017,5727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
TR30 x 6.0
1000.0
ocel nerezavějící AISI 304
8 118,8303 Kč - 10 824,9339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
TR36 x 6.0
1500.0
ocel nerezavějící AISI 304
12 739,1719 Kč - 16 985,6491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
TR40 x 7.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
6 585,4667 Kč - 8 780,6223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR20 x 4.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
4 555,6942 Kč - 6 074,259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR20 x 4.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
4 671,4884 Kč - 6 228,4781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
TR16 x 4.0
3000.0
ocel nerezavějící AISI 304
2 603,2909 Kč - 3 470,9681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
ocel nerezavějící AISI 304
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR30 x 6.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754839

Cenové rozmezí
10 280,7534 Kč - 7 710,6949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Šroub kuličkový TR12 x 3.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754600

Cenové rozmezí
3 556,905 Kč - 2 667,6787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    12.415
Šroub kuličkový TR16 x 4.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754631

Cenové rozmezí
4 090,4406 Kč - 3 067,7656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Šroub kuličkový TR28 x 5.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754808

Cenové rozmezí
13 861,2845 Kč - 10 396,0283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Šroub kuličkový TR10 x 2.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754563

Cenové rozmezí
3 961,4055 Kč - 2 971,1839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR10 x 2.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Šroub kuličkový TR08 x 1.5 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754495

Cenové rozmezí
1 253,4845 Kč - 940,1133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR08 x 1.5
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Šroub kuličkový TR36 x 6.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755195

Cenové rozmezí
15 903,7789 Kč - 11 927,8341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Šroub kuličkový TR20 x 4.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754723

Cenové rozmezí
8 121,9458 Kč - 6 091,3945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    19.394
Šroub kuličkový TR24 x 5.0 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754747

Cenové rozmezí
5 231,2466 Kč - 3 923,4998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Šroub kuličkový TR16 x 4.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754648

Cenové rozmezí
5 803,2073 Kč - 4 352,4055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Šroub kuličkový TR20 x 4.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754716

Cenové rozmezí
5 634,9683 Kč - 4 226,2262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Šroub kuličkový TR12 x 3.0 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754587

Cenové rozmezí
1 840,2439 Kč - 1 380,183 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Šroub kuličkový TR20 x 4.0 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755058

Cenové rozmezí
2 913,5466 Kč - 2 185,2897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Šroub kuličkový TR30 x 6.0 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754815

Cenové rozmezí
5 017,5727 Kč - 3 763,3094 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Šroub kuličkový TR36 x 6.0 1500.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754860

Cenové rozmezí
10 824,9339 Kč - 8 118,8303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Šroub kuličkový TR40 x 7.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754914

Cenové rozmezí
16 985,6491 Kč - 12 739,1719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Šroub kuličkový TR20 x 4.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755089

Cenové rozmezí
8 780,6223 Kč - 6 585,4667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Šroub kuličkový TR20 x 4.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755072

Cenové rozmezí
6 074,259 Kč - 4 555,6942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Šroub kuličkový TR16 x 4.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755041

Cenové rozmezí
6 228,4781 Kč - 4 671,4884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Šroub kuličkový TR12 x 3.0 2000.0 ocel nerezavějící AISI 304

20754990

Cenové rozmezí
3 470,9681 Kč - 2 603,2909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3.0
  • Počet závitů
    1.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415