Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754839
20754839
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 10 280,7534 Kč |
| 10 - 19 | 9 252,6262 Kč |
| 20 - 39 | 8 738,5625 Kč |
| 40 + | 7 710,6949 Kč |
| Velikost závitu | TR30 x 6.0 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| Stoupání závitu | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 23.000 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 4°05 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Hmotnost (kg) | 8.70 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7221001000 |