Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový TR08 x 1.5 1000.0 ocel nerezavějící AISI 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Nové objednací číslo:

20754495

Staré objednací číslo:

20754495

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 253,4845 Kč
10 - 19 1 128,0841 Kč
20 - 39 1 065,5137 Kč
40 + 940,1133 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 253,48 Kč

1 x 1 253,4845 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR08 x 1.5
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 1.5
p1 1.5
d2 tol. 7e max 7.183
d3 tol. 7h max 7.200
l1 1000.0
Lead angle 3°50
Pitch accuracy mm/300mm 0.300
Straightness mm/300mm 1.5
Hmotnost (kg) 0.31
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Směr stoupání závitu pravé
Celní nomenklatura 7221001000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás