Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754860
20754860
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 10 824,9339 Kč |
| 10 - 19 | 9 742,5444 Kč |
| 20 - 39 | 9 201,2198 Kč |
| 40 + | 8 118,8303 Kč |
| Velikost závitu | TR36 x 6.0 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| Stoupání závitu | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e max | 32.882 |
| d3 tol. 7h max | 29.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°20 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Hmotnost (kg) | 9.81 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7221001000 |