Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový TR20 x 4.0 3000.0 ocel nerezavějící AISI 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Nové objednací číslo:

20754723

Staré objednací číslo:

20754723

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 8 121,9458 Kč
10 - 19 7 309,8291 Kč
20 - 39 6 903,7708 Kč
40 + 6 091,3945 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 121,95 Kč

1 x 8 121,9458 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR20 x 4.0
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 19.394
d3 tol. 7h max 15.500
l1 3000.0
Lead angle 4°05
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Hmotnost (kg) 5.82
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Směr stoupání závitu pravé
Celní nomenklatura 7221001000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás