20754716
20754716
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 5 634,9683 Kč |
| 10 - 19 | 5 071,5753 Kč |
| 20 - 39 | 4 789,6192 Kč |
| 40 + | 4 226,2262 Kč |
| Velikost závitu | TR20 x 4.0 |
|---|---|
| Počet závitů | 1.0 |
| Stoupání závitu | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 17.905 |
| d3 tol. 7h max | 15.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 4°05 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Hmotnost (kg) | 3.88 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Celní nomenklatura | 7221001000 |