Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0173
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220,3058 Kč - 314,5785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
| 241,4793 Kč - 344,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
| 241,4793 Kč - 344,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
30.0
|
17.50
|
||
| 148,2149 Kč - 211,7355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
8.50
|
||
| 220,3058 Kč - 314,5785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
||
| 114,186 Kč - 163,0868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
||
| 124,5207 Kč - 177,9587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
4.50
|
||
| 220,3058 Kč - 314,5785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
||
| 191,3182 Kč - 273,2397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 241,4793 Kč - 344,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
40.0
|
17.50
|
||
| 220,3058 Kč - 314,5785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
16.0
|
10.60
|
||
| 223,3306 Kč - 318,8636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 151,9959 Kč - 217,281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
||
| 146,1984 Kč - 208,7107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
| 125,2769 Kč - 178,9669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
4.50
|
||
| 153,5083 Kč - 219,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
25.0
|
6.80
|
||
| 223,3306 Kč - 318,8636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 191,3182 Kč - 273,2397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 158,5496 Kč - 226,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
8.50
|
||
| 158,0454 Kč - 225,5992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
30.0
|
6.80