20759766
20759766
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 344,8264 Kč |
| 50 - 99 | 275,7603 Kč |
| 100 - 199 | 258,6198 Kč |
| 200 + | 241,4793 Kč |
| d1 | M16 |
|---|---|
| l1 | 40.0 |
| h1 max | 16.0 |
| d2 max | 24.0 |
| A/F | 14.0 |
| d3 ±0.05 | 17.50 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |