20759728
20759728
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 273,2397 Kč |
| 50 - 99 | 218,5413 Kč |
| 100 - 199 | 204,9298 Kč |
| 200 + | 191,3182 Kč |
| d1 | M12 |
|---|---|
| l1 | 40.0 |
| h1 max | 12.0 |
| d2 max | 18.0 |
| A/F | 10.0 |
| d3 ±0.05 | 12.85 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |