Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem, válcovou hlavou a úpravou proti povolování

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0173

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Koupit
191,3182 Kč - 273,2397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
139,3926 Kč - 199,1322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
5.0
4.0
M5
20.0
5.60
149,7273 Kč - 213,7521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
155,0207 Kč - 221,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
151,9959 Kč - 217,281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
146,1984 Kč - 208,7107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
125,2769 Kč - 178,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
153,5083 Kč - 219,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
223,3306 Kč - 318,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
220,3058 Kč - 314,5785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
8.0
M10
16.0
10.60
220,3058 Kč - 314,5785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
8.0
M10
25.0
10.60
158,5496 Kč - 226,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
6.0
M8
30.0
8.50
158,0454 Kč - 225,5992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
241,4793 Kč - 344,8264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
16.0
14.0
M16
40.0
17.50
241,4793 Kč - 344,8264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
16.0
14.0
M16
30.0
17.50
220,3058 Kč - 314,5785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
241,4793 Kč - 344,8264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
241,4793 Kč - 344,8264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
220,3058 Kč - 314,5785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
8.0
M10
20.0
10.60
223,3306 Kč - 318,8636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
  • z/ze 2
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 50.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759735

Cenové rozmezí
273,2397 Kč - 191,3182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M5 20.0 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759537

Cenové rozmezí
199,1322 Kč - 139,3926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 12.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759544

Cenové rozmezí
213,7521 Kč - 149,7273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 25.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759629

Cenové rozmezí
221,314 Kč - 155,0207 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 20.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759568

Cenové rozmezí
217,281 Kč - 151,9959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 12.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759599

Cenové rozmezí
208,7107 Kč - 146,1984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M4 20.0 4.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759483

Cenové rozmezí
178,9669 Kč - 125,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 25.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759575

Cenové rozmezí
219,2975 Kč - 153,5083 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 30.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759711

Cenové rozmezí
318,8636 Kč - 223,3306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 16.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759643

Cenové rozmezí
314,5785 Kč - 220,3058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 25.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759667

Cenové rozmezí
314,5785 Kč - 220,3058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M8 30.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759636

Cenové rozmezí
226,6074 Kč - 158,5496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M6 30.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759582

Cenové rozmezí
225,5992 Kč - 158,0454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M16 40.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759766

Cenové rozmezí
344,8264 Kč - 241,4793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1
    40.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M16 30.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759759

Cenové rozmezí
344,8264 Kč - 241,4793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1
    30.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 40.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759681

Cenové rozmezí
314,5785 Kč - 220,3058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M16 25.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759742

Cenové rozmezí
344,8264 Kč - 241,4793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1
    25.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M16 50.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759773

Cenové rozmezí
344,8264 Kč - 241,4793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1
    50.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M10 20.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759650

Cenové rozmezí
314,5785 Kč - 220,3058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Šrouby s těsnicím kroužkem M12 20.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20759698

Cenové rozmezí
318,8636 Kč - 223,3306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0